ZHCSQI4 August 2024 TPS55287
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 端子上的电压范围(2) | VIN、SW1 | -0.3 | 42 | V |
| BOOT1 | SW1–0.3 | SW1+6 | V | |
| VCC、SCL、SDA、FSW、COMP、FB/INT、MODE、CDC、DITH/SYNC、EXTVCC | -0.3 | 6 | V | |
| VOUT、SW2、ISP、ISN | -0.3 | 25 | V | |
| EN | -0.3 | 20 | V | |
| BOOT2 | SW2–0.3 | SW2+6 | V | |
| SCL、SDA、FSW、COMP、FB/INT、MODE、CDC、DITH/SYNC、EXTVCC | -0.3 | VCC+0.3 | V | |
| TJ | 运行结温,TJ(3) | -40 | 150 | °C |
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C |