ZHCSQI4 August 2024 TPS55287
PRODUCTION DATA
| 引脚 | I/O | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| EN/UVLO | 1 | I | 启用逻辑输入和可编程输入电压欠压锁定 (UVLO) 输入。逻辑高电平可启用器件。逻辑低电平可禁用器件并将其转换为关断模式。EN/UVLO 引脚上的电压高于 1.15V 的逻辑高电平电压后,该引脚可充当可编程 UVLO 输入,具有 1.23V 的内部基准电压。 |
| 模式 | 2 | I | I2C 目标地址选择。当它连接至逻辑高电压时,I2C 目标地址为 74H。当它连接至逻辑低电压时,I2C 目标地址为 75H。 |
| SCL | 3 | I | I2C 接口的时钟 |
| SDA | 4 | I/O | I2C 接口的数据 |
| DITH/SYNC | 5 | I | 抖动频率设置和同步时钟输入。在该引脚和接地端之间,使用电容器来设置抖动频率。该引脚接地短路或拉至 1.2V 以上时,无抖动功能。可以在该引脚上应用外部时钟,来同步开关频率。 |
| FSW | 6 | I | 开关频率可通过该引脚和 AGND 引脚之间的电阻进行编程。 |
| VIN | 7 | PWR | 降压/升压转换器的输入 |
| SW1 | 8 | PWR | 降压侧的开关节点引脚。它连接到内部降压低侧功率 MOSFET 的漏极,以及内部降压高侧功率 MOSFET 的源极。 |
| PGND | 9 | PWR | IC 的电源接地 |
| SW2 | 10 | PWR | 升压侧的开关节点引脚。它连接到内部升压低侧功率 MOSFET 的漏极,以及内部升压高侧功率 MOSFET 的源极。 |
| VOUT | 11 | PWR | 降压/升压转换器的输出 |
| ISP | 12 | I | 电流检测放大器的正输入。在 ISP 引脚和 ISN 引脚之间连接的可选电流检测电阻可以限制输出电流。如果检测到的电压达到寄存器中设置的电流限值,将激活慢速恒定电流控制环路,并开始调节 ISP 引脚和 ISN 引脚之间的电压。将 ISP 引脚和 ISN 引脚与 VOUT 引脚连接到一起,可以禁用输出电流限制功能。 |
| ISN | 13 | I | 电流检测放大器的负输入。在 ISP 引脚和 ISN 引脚之间连接的可选电流检测电阻可以限制输出电流。如果检测到的电压达到寄存器中设置的电流限值,将激活慢速恒定电流控制环路,并开始调节 ISP 引脚和 ISN 引脚之间的电压。将 ISP 引脚和 ISN 引脚与 VOUT 引脚连接到一起,可以禁用输出电流限制功能。 |
| FB/INT | 14 | I/O | 当器件设置为使用外部输出电压反馈时,连接到电阻分压器的中心抽头以对输出电压进行编程。当器件设置为使用内部反馈时,该引脚是故障指示灯输出。当发生内部故障时,该引脚输出逻辑低电平。 |
| COMP | 15 | O | 内部误差放大器的输出。在该引脚和 AGND 引脚之间连接环路补偿网络。 |
| CDC | 16 | O | 电压输出与 ISP 引脚和 ISN 引脚之间检测到的电压成正比。在该引脚和 AGND 之间使用一个电阻器来增加输出电压,以补偿电缆上由电缆电阻引起的压降。 |
| AGND | 17 | — | IC 的信号接地 |
| VCC | 18 | O | 内部稳压器的输出。在此引脚和 AGND 引脚之间需要一个大于 4.7μF 的陶瓷电容器。 |
| BOOT2 | 19 | O | 升压侧高侧 MOSFET 栅极驱动器的电源。必须在此引脚和 SW2 引脚之间连接一个 0.1µF 的陶瓷电容器。 |
| BOOT1 | 20 | O | 降压侧高侧 MOSFET 栅极驱动器的电源。必须在此引脚和 SW1 引脚之间连接一个 0.1µF 的陶瓷电容器。 |
| EXTVCC | 21 | I | 为 VCC 选择内部 LDO 或外部 5V。将它连接至逻辑高电压时,可选择内部 LDO。将它连接至逻辑低电压时,可为 VCC 选择外部 5V。 |