主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS55287

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 22 Vout (min) (V) 0.8 Switch current limit (typ) (A) 4 Features Adjustable current limit, Dynamic voltage scaling, Enable, Frequency synchronization, I2C interface, Light-load efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Spread Spectrum, Synchronous rectification, USB C/PD compatible, UVLO adjustable EMI & noise features Frequency Dithering, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00076 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 22 Vout (min) (V) 0.8 Switch current limit (typ) (A) 4 Features Adjustable current limit, Dynamic voltage scaling, Enable, Frequency synchronization, I2C interface, Light-load efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Spread Spectrum, Synchronous rectification, USB C/PD compatible, UVLO adjustable EMI & noise features Frequency Dithering, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00076 Duty cycle (max) (%) 100
VQFN-HR (RYQ) 21 15 mm² (5 mm × 3 mm)
  • 可编程电源 (PPS) 支持 USB 供电 (USB PD)
    • 3.0V 到 36V 的宽输入电压范围
    • 可编程输出电压范围为 0.8V 至 22V,阶跃为 10mV
    • ±1% 基准电压精度
    • 对电缆压降提供可调输出电压补偿
    • 可编程输出电流限值,步长为 50mA
    • ±5% 精密输出电流监测
    • I2C 接口
  • 在整个负载范围内具有高效率
    • VIN = 12V、VOUT = 20V 且 IOUT = 1.5A 时效率为 96.7%
    • 轻负载状态下的可编程 PFM 和 FPWM 模式
  • 避免频率干扰和串扰
    • 可选的时钟同步
    • 可编程开关频率范围为 200kHz 至 2.2MHz
  • 降低 EMI
    • 可选可编程扩展频谱
    • 无引线封装
  • 丰富的保护特性
    • 输出过压保护
    • 利用断续模式实现输出短路保护
    • 热关断保护
    • 4A 平均电感器电流限值
  • 小解决方案尺寸
    • 开关频率高达 2.2MHz(最大值)
    • 3.0mm × 5.0mm HotRod™ QFN 封装
  • 可编程电源 (PPS) 支持 USB 供电 (USB PD)
    • 3.0V 到 36V 的宽输入电压范围
    • 可编程输出电压范围为 0.8V 至 22V,阶跃为 10mV
    • ±1% 基准电压精度
    • 对电缆压降提供可调输出电压补偿
    • 可编程输出电流限值,步长为 50mA
    • ±5% 精密输出电流监测
    • I2C 接口
  • 在整个负载范围内具有高效率
    • VIN = 12V、VOUT = 20V 且 IOUT = 1.5A 时效率为 96.7%
    • 轻负载状态下的可编程 PFM 和 FPWM 模式
  • 避免频率干扰和串扰
    • 可选的时钟同步
    • 可编程开关频率范围为 200kHz 至 2.2MHz
  • 降低 EMI
    • 可选可编程扩展频谱
    • 无引线封装
  • 丰富的保护特性
    • 输出过压保护
    • 利用断续模式实现输出短路保护
    • 热关断保护
    • 4A 平均电感器电流限值
  • 小解决方案尺寸
    • 开关频率高达 2.2MHz(最大值)
    • 3.0mm × 5.0mm HotRod™ QFN 封装

TPS55287 同步降压/升压转换器经优化,可将电池电压或适配器电压转换为电源轨。TPS55287 集成了四个 MOSFET 开关,可为 USB 电力输送 (USB PD) 应用提供紧凑型解决方案。

TPS55287 的输入电压高达 36V。通过 I2C 接口,TPS55287 的输出电压可以在 0.8V 至 22V 之间(步长为 10mV)进行编程。在升压模式下,输入电压为 12V 时,该器件可提供 35W 的功率;输入电压为 9V 时,可提供 25W 的功率。

TPS55287 采用平均电流模式控制方案。开关频率可通过外部电阻在 200kHz 至 2.2MHz 之间进行编程,并且可与外部时钟同步。TPS55287 还提供展频选项,从而更大限度地减少峰值 EMI。

TPS55287 提供输出过压保护、平均电感器电流限制、逐周期峰值电流限制和输出短路保护功能。TPS55287 还具有可选输出电流限制和断续模式保护功能,确保在持续过载情况下安全运行。

TPS55287 可以使用具有高开关频率的小型电感器和电容器。它采用 3.0mm × 5.0mm QFN 封装。

TPS55287 同步降压/升压转换器经优化,可将电池电压或适配器电压转换为电源轨。TPS55287 集成了四个 MOSFET 开关,可为 USB 电力输送 (USB PD) 应用提供紧凑型解决方案。

TPS55287 的输入电压高达 36V。通过 I2C 接口,TPS55287 的输出电压可以在 0.8V 至 22V 之间(步长为 10mV)进行编程。在升压模式下,输入电压为 12V 时,该器件可提供 35W 的功率;输入电压为 9V 时,可提供 25W 的功率。

TPS55287 采用平均电流模式控制方案。开关频率可通过外部电阻在 200kHz 至 2.2MHz 之间进行编程,并且可与外部时钟同步。TPS55287 还提供展频选项,从而更大限度地减少峰值 EMI。

TPS55287 提供输出过压保护、平均电感器电流限制、逐周期峰值电流限制和输出短路保护功能。TPS55287 还具有可选输出电流限制和断续模式保护功能,确保在持续过载情况下安全运行。

TPS55287 可以使用具有高开关频率的小型电感器和电容器。它采用 3.0mm × 5.0mm QFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS55287 具有 I2 C 接口的 36V、4A 降压/升压转换器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-4-29

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS55287Q1EVM — TPS55287-Q1 评估模块

该 EVM 包含 TPS55287-Q1 器件,这是一款集成了四个 MOSFET 的高性能、高效率同步降压/升压转换器。TPS55287-Q1 经优化,可将电池电压或适配器电压转换为电源轨。TPS55287-Q1 使用 I2C 接口来灵活地对转换器参数进行编程。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RYQ) 21 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频