ZHCSQI4 August 2024 TPS55287
PRODUCTION DATA
为 TPS55287 供电的内部 LDO 在 VCC 引脚上输出稳定的 5.2V 电压。当 VIN 小于 VOUT 时,内部 LDO 通过比较 VIN 与 6.2V 上升阈值(具有 0.3V 迟滞)来选择电源。当 VIN 高于 6.2V 时,LDO 的电源为 VIN。当 VIN 低于 5.9V 时,LDO 的电源为 VOUT。当 VOUT 小于 VIN 时,内部 LDO 通过比较 VOUT 与 6.2V 上升阈值(具有 0.3V 迟滞)来选择电源。当 VOUT 高于 6.2V 时,LDO 的电源为 VOUT。当 VOUT 低于 5.9V 时,LDO 的电源为 VIN。表 6-1 展示了内部 LDO 的电源选择。
| VIN | VOUT | VCC LDO 的输入 |
|---|---|---|
| VIN > 6.2V | VOUT > VIN | VIN |
| VIN < 5.9V | VOUT > VIN | VOUT |
| VIN > VOUT | VOUT > 6.2V | VOUT |
| VIN > VOUT | VOUT < 5.9V | VIN |