ZHCSQI4 August 2024 TPS55287
PRODUCTION DATA
TPS55287 是集成了四个 MOSFET 的 4A 降压/升压直流/直流转换器。TPS55287 可在 3.0V 至 36V 的宽输入电压范围内工作,输出电压为 0.8V 至 22V。根据输入电压和设置的输出电压,该器件可以在降压模式、降压/升压模式和升压模式之间平稳转换。当输入电压大于输出电压时,TPS55287 在降压模式下运行,而当输入电压小于输出电压时,则在升压模式下运行。当输入电压接近输出电压时,TPS55287 以一个周期降压模式和一个周期升压模式的方式交替运行。
TPS55287 使用平均电流模式控制方案。电流模式控制可提供简化的环路补偿,对负载瞬态的快速响应以及固有的线路电压抑制。误差放大器将反馈电压与内部基准电压进行比较。误差放大器的输出决定了平均电感器电流。
内部振荡器可配置为在 200kHz 至 2.2MHz 的宽频率范围内运行。内部振荡器还可与施加到 DITH/SYNC 引脚上的外部时钟同步。为了更大限度地降低 EMI,TPS55287 的开关频率抖动范围为设定频率的 ±7%。
在中等负载到重负载电流下,TPS55287 会在固定频率 PWM 模式下运行。在轻负载条件下,TPS55287 可配置为自动转换到 PFM 模式,或通过设置内部寄存器中的相应位强制进入 PWM 模式。
TPS55287 的输出电压可通过 I2C 接口设置内部寄存器来调节。一个内部 11 位 DAC 会调整与写入 REF 寄存器的值相关的基准电压。该器件还可通过在输出路径中放置电流检测电阻来限制输出电流。这两个功能支持 USB PD 的可编程电源 (PPS) 特性。
TPS55287 可提供 4A 的平均电感器电流限制典型值。此外,该器件还在瞬态时提供逐周期峰值电感器电流限值,保护器件免受超出上限的过流情况的影响。
EN/UVLO 引脚上的 1.23V 精确电压阈值和 5µA 拉电流,支持带迟滞的可编程输入欠压锁定 (UVLO)。输出过压保护 (OVP) 特性会关闭高侧 FET,以防损坏由 TPS55287 供电的器件。
该器件提供断续模式选项,可在输出短路时减少电源元件中的发热。启用断续模式后,TPS55287 会关断 76ms 并在软启动时重新启动。