ZHCSQI4 August 2024 TPS55287
PRODUCTION DATA
图 6-22 展示了 STATUS,表 6-11 中对此进行了介绍。
返回汇总表。
STATUS 寄存器会存储 TPS55287 的工作状态。当设置了任何 SCP 位、OCP 位或 OVP 位并且也设置了寄存器 05h 中相应的屏蔽位时,FB/INT̅ 引脚会输出低逻辑电平来指示这种情况。读取寄存器 07h 将清除 SCP 位、OCP 位和 OVP 位。设置 SCP 位、OCP 位或 OVP 位后,它在读取寄存器之前不会复位。如果情况仍然存在,则再次设置相应的位。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| SCP | OCP | OVP | 保留 | 保留 | 保留 | 状态 | |
| R-0b | R-0b | R-0b | R/W-0b | R/W-0b | R/W-0b | R-11b | |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | SCP | R | 0b | 短路保护 0b = 未短路 1b = 发生短路。在读取之前不会复位。 |
| 6 | OCP | R | 0b | 过流保护 0b = 无输出过流 1b = 输出电流达到 ISP 和 ISN 引脚上检测到的电流限值。在读取之前不会复位。 |
| 5 | OVP | R | 0b | 过压保护 0b = 无 OVP 1b = 输出电压超过 OVP 阈值。在读取之前不会复位。 |
| 4 | 保留 | R | 0b | 保留 |
| 3 | 保留 | R | 0b | 保留 |
| 2 | 保留 | R | 0b | 保留 |
| 1-0 | 状态 | R | 11b | 运行状态 00b = 升压 01b = 降压 10b = 降压/升压 11b = 保留 |