ZHCSQI4 August 2024 TPS55287
PRODUCTION DATA
设置输出电压的方法有两种:更改反馈比和更改基准电压。TPS55287 具有一个 11 位 DAC,可将基准电压设置为 45mV 至 1.2V。TPS55287 还可以通过设置寄存器 04h 中的 FB 位来选择内部反馈电阻分压器或外部电阻分压器。当 FB 位设置为 0 时,可在内部寄存器 04h 中设置输出电压反馈比。当 FB 位设置为 1 时,输出电压反馈比由外部电阻分压器设置。
使用内部输出电压反馈设置时,请使用方程式 8 来计算输出电压。有四个反馈比可通过写入寄存器 04h 的 INTFB[1:0] 位来编程。借助此功能,TPS55287 可以将最大输出电压限制为不同的值。此外,输出电压变化的最小步长也相应地编程为 10mV、7.5mV、5mV 和 2.5mV。
如图 6-5 所示,当使用外部输出电压反馈电阻分压器时,可以使用 方程式 5 以 FB/INT 引脚上的基准电压计算输出电压。

TI 建议使用 100kΩ 的上拉电阻 RFB_UP。将 11 位数据写入寄存器 00h 和 01h,FB/INT 引脚上的基准电压 VREF 可在 45mV 到 1.2V 的范围内进行编程。