ZHCSQI4 August 2024 TPS55287
PRODUCTION DATA
TPS55287 同步降压/升压转换器经优化,可将电池电压或适配器电压转换为电源轨。TPS55287 集成了四个 MOSFET 开关,可为 USB 电力输送 (USB PD) 应用提供紧凑型解决方案。
TPS55287 的输入电压高达 36V。通过 I2C 接口,TPS55287 的输出电压可以在 0.8V 至 22V 之间(步长为 10mV)进行编程。在升压模式下,输入电压为 12V 时,该器件可提供 35W 的功率;输入电压为 9V 时,可提供 25W 的功率。
TPS55287 采用平均电流模式控制方案。开关频率可通过外部电阻在 200kHz 至 2.2MHz 之间进行编程,并且可与外部时钟同步。TPS55287 还提供展频选项,从而更大限度地减少峰值 EMI。
TPS55287 提供输出过压保护、平均电感器电流限制、逐周期峰值电流限制和输出短路保护功能。TPS55287 还具有可选输出电流限制和断续模式保护功能,确保在持续过载情况下安全运行。
TPS55287 可以使用具有高开关频率的小型电感器和电容器。它采用 3.0mm × 5.0mm QFN 封装。
| 器件型号 | 封装 (1) | 本体尺寸 |
|---|---|---|
| TPS55287 | VQFN-HR | 3.0mm × 5.0mm |