ZHCSQI4 August 2024 TPS55287
PRODUCTION DATA
在降压模式下,输入电容器可提供高纹波电流。输入电容器的均方根电流由方程式 14 给出。

其中
输出电压为输入电压的一半时可产生最大 RMS 电流,即 ICIN(RMS) = IOUT/2。建议使用陶瓷电容器,以提供低 ESR 和高纹波电流。总计 20µF 的有效电容对于此应用是个良好的起点。添加一个 0.1μF/0402 封装的陶瓷电容器,将其放置在靠近 VIN 引脚和 GND 引脚的位置,可抑制高频噪声。