ZHCSQI4 August 2024 TPS55287
PRODUCTION DATA
当输入电压高于 UVLO 阈值且 EN/UVLO 引脚电压高于使能 UVLO 阈值时,TPS55287 已准备好接受来自 I2C 控制器器件的命令。I2C 控制器器件可以在设置寄存器 06h 的 OE 位之前配置 TPS55287 的内部寄存器。一旦 I2C 控制器器件将 OE 位设置为 1,TPS55287 会在 3.6ms(典型值)内将内部基准电压从 0V 斜升至内部寄存器 00h 和 01h 中设置的电压,从而开始斜升输出电压。