ZHCSQI4 August 2024 TPS55287
PRODUCTION DATA
在升压模式下,输出电容器会出现高纹波电流。输出电容器 RMS 纹波电流由方程式 15 得出,其中最小输入电压和最大输出电压对应于最大电容器电流。

其中
在此示例中,最大输出纹波 RMS 电流为 2.5A。
在升压模式下,输出电容器的 ESR 会导致输出电压纹波,可由方程式 16 计算得出。

其中
在升压模式下,该电容还会导致电容输出电压纹波,可由方程式 17 计算得出。当输入电压达到最小值、输出电压达到最大值时,电容会产生最大的输出电压纹波。

通常,需要结合使用陶瓷电容器和大容量电解电容器,来提供低 ESR、高纹波电流和低输出电压纹波。根据所需的输出电压纹波,使用方程式 16 和方程式 17 计算所需的最小有效电容 COUT。
添加一个 0.1μF/0402 封装的陶瓷电容器,将其放置在靠近 VOUT 引脚和 GND 引脚的位置,可抑制高频噪声。