ZHCSQI4 August 2024 TPS55287
PRODUCTION DATA
图 6-17 展示了 IOUT_LIMIT,表 6-5 中对此进行了介绍。
返回汇总表。
IOUT_LIMIT 设置 ISP 引脚和 ISN 引脚之间的电流限制目标电压。电流限制寄存器中的默认值为 11100100b,代表 50mV。1 LSB 表示 0.5mV。位 7 会启用电流限制或禁用电流限制。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Current_Limit_EN | Current_Limit_Setting | ||||||
| R/W-1b | R/W-1100100b | ||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Current_Limit_EN | R/W | 1b | 启用或禁用电流限制。 0b = 禁用电流限制 1b = 启用电流限制(默认) |
| 6-0 | Current_Limit_Setting | R/W | 1100100b | 设置 ISP 引脚和 ISN 引脚之间的电流限制目标电压 0000000b = VISP-VISN = 0 (mV) 0000001b = VISP-VISN = 0.5 (mV) 0000010b = VISP-VISN = 1 (mV) 0000011b = VISP-VISN = 1.5 (mV) 0000100b = VISP-VISN = 2.0 (mV) ......= ...... 1100100b = VISP-VISN = 50.0 (mV)(默认) ......= ...... 1111111b = VISP-VISN = 63.5 (mV) |