ZHCSM46A October 2020 – June 2021 TPS54J061
PRODUCTION DATA
TPS54J061 有一个越界 (OOB) 过压保护电路,可在比 VINTREF 电压高 5% 的过压阈值下保护输出负载。OOB 保护功能不会触发过压故障,因此该器件在 OOB 事件后处于非锁存模式。OOB 保护功能用作一种早期无故障过压保护机制。在 OOB 运行期间,控制器以强制 CCM 模式运行。低侧 FET 导通,使电感器电流放电至零电流阈值以下,使输出电容器放电,并将输出电压拉至设定点。在运行期间,还会激活逐周期负电流限制,从而确保内部 FET 的安全运行。