ZHCSM46B October 2020 – June 2024 TPS54J061
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | ||||||
| IQ(VIN) | VIN 工作非开关电源电流 | VEN = 2V,VFB = VINTREF + 50mV,VIN = 12V,VCC 引脚上无外部辅助电源 | 750 | 900 | µA | |
| IQ(VCC) | 外部 VCC 辅助电源电流(1) | VCC 引脚上有 3.3V 外部辅助电源,fSW(FCCM) = 600kHz | 3 | mA | ||
| VCC 引脚上有 3.3V 外部辅助电源,fSW(FCCM) = 1100kHz | 5.5 | mA | ||||
| VCC 引脚上有 3.3V 外部辅助电源,fSW(FCCM) = 2200kHz | 10 | mA | ||||
| ISD_VIN | VIN 关断电源电流 | VEN = 0V,VIN = 12V,VCC 引脚上无外部辅助电源 | 10 | µA | ||
| VINUVLO(R) | VIN UVLO 上升阈值电压 | VIN 上升,VCC = 外部 3.3V 偏置 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | V |
| VINUVLO(F) | VIN UVLO 下降阈值电压 | VIN 下降,VCC = 外部 3.3V 偏置 | 1.55 | 1.85 | 2.15 | V |
| ENABLE | ||||||
| VENH | EN 使能阈值电压(上升) | 1.17 | 1.22 | 1.27 | V | |
| VENL | EN 禁用阈值电压(下降) | 0.97 | 1.02 | 1.07 | V | |
| VENHYST | EN 迟滞电压 | 0.2 | V | |||
| VENLEAK | EN 输入漏电流 | VEN = 3.3V | -5 | 0 | 5 | µA |
| EN 内部下拉电阻 | EN 引脚至 AGND。 | 6500 | kΩ | |||
| 内部 LDO | ||||||
| VCC | 内部 LDO 输出电压 | VIN = 12V,IVCC(LOAD) = 5mA | 2.90 | 3.00 | 3.10 | V |
| VCCUVLO | VCC 欠压锁定 (UVLO) 阈值电压 | VCC 上升 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | V |
| VCC 下降 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | V | ||
| VCCUVLO | VCC 欠压锁定 (UVLO) 阈值电压 | VCC 迟滞 | 0.15 | V | ||
| VCCDO | LDO 低压降电压 | VIN = 3.3V,IVCC(LOAD) = 20mA,TJ = 25°C | 310 | mV | ||
| LDO 过流限制 | 所有 VIN,所有温度 | 30 | 60 | mA | ||
| REFERENCE | ||||||
| VINTREF | 内部 REF 电压 | TJ = 25°C | 600 | mV | ||
| 内部 REF 电压容差 | TJ = 0°C 至 70°C | 597 | 603 | mV | ||
| 内部 REF 电压容差 | TJ = -40°C 至 125°C | 594 | 606 | mV | ||
| IFB | FB 输入电流 | VFB = VINTREF | 100 | nA | ||
| 开关频率 | ||||||
| fSW(FCCM) | VO 开关频率,FCCM 工作模式(1) | VIN = 12V,VOUT = 1.2V,RMODE = 0Ω 至 AGND,无负载 | 935 | 1100 | 1265 | kHz |
| fSW(FCCM) | VO 开关频率,FCCM 工作模式(1) | VIN = 12V,VOUT = 2.5V,RMODE = 30.1kΩ 至 AGND,无负载 | 1870 | 2200 | 2530 | kHz |
| fSW(FCCM) | VO 开关频率,FCCM 工作模式 | VIN = 12V,VOUT = 1.2V,RMODE = 60.4kΩ 至 AGND,无负载 | 536 | 630 | 724 | kHz |
| tON(min) | 最短导通时间 | VIN = 12V,VOUT = 1V,第一个脉冲 | 70 | 95 | ns | |
| tOFF(min) | 最短关断时间 | TJ = 25°C,HS FET 栅极下降至上升 | 220 | ns | ||
| STARTUP | ||||||
| EN 至第一个开关延迟,内部 LDO | 使用内部 3.0V LDO 时,从 EN 变为高电平到第一个 SW 上升沿的延迟。对于典型值,VCC 旁路电容 = 1uF,对于最大值,VCC 旁路电容 = 2.2uF。CSS/REFIN = 1nF | 0.85 | 2 | ms | ||
| EN 至第一个开关延迟,外部 VCC 辅助电源 | 使用 VCC 外部 3.3V 辅助电源时,从 EN 变为高电平到第一个 SW 上升沿的延迟。CSS/REFIN = 1nF | 500 | 700 | µs | ||
| tSS | 内部软启动时间 | VO 从 0V 上升到最终设定点的 95%,CSS/REFIN = 1nF | 1 | 1.5 | ms | |
| SS/REFIN 拉电流 | VSS/REFIN = 0V | 9 | µA | |||
| SS/REFIN 灌电流 | VSS/REFIN = 1V | 3 | µA | |||
| SSREFIN 检测阈值 | VIN = 4V - 16V,VCC = 3.0V - 5.3V,–40°C - 125°C,TPS54J061 | 800 | mV | |||
| SS/REFIN 至 FB 匹配 | VSS/REFIN = 0.5V | -5 | 0 | 5 | mV | |
| 功率级 | ||||||
| RDS(on)HS | 高侧 MOSFET 导通电阻 | TJ = 25°C,BOOT-SW = 3V,IO = 3A | 22 | mΩ | ||
| RDS(on)LS | 低侧 MOSFET 导通电阻 | TJ = 25°C,VCC = 3V,IO = 3A | 8.5 | mΩ | ||
| 升压电路 | ||||||
| IVBST-SW | VBST-SW 漏电流 | TJ = 25°C,VVBST-SW = 3.3V | 28 | µA | ||
| BOOT UVLO(1) | TJ = 25°C,电压上升 | 2.35 | V | |||
| BOOT UVLO 迟滞(1) | TJ = 25°C | 0.32 | V | |||
| 电流检测 | ||||||
| 电流限制钳位 | LS FET 上的谷值电流,0Ω ≤ RTRIP ≤ 3.16kΩ | 8.1 | 9.5 | A | ||
| RTRIP | TRIP 引脚电阻范围 | 3.74 | 30.1 | kΩ | ||
| IOCL | 电流限制阈值 | LS FET 上的谷值电流,RTRIP = 4.99kΩ | 5.1 | 6.0 | 6.9 | A |
| KOCL | RTRIP 公式的 KOCL 常数 | 30000 | ||||
| KOCL 容差 | 3.74kΩ ≤ RTRIP ≤ 4.99kΩ | -10 | 10 | % | ||
| KOCL 容差 | 10kΩ = RTRIP | -16.5 | 16.5 | % | ||
| INOCL | 负电流限制阈值 | 所有 VIN | -4.3 | -3.5 | -2.8 | A |
| IZC | 过零检测电流阈值,开环 | VIN = 12V,VCC = 3V | 0 | 200 | 730 | mA |
| 欠压和过压保护 | ||||||
| VOVP | 过压保护(OVP)阈值电压 | 113 | 116 | 119 | % | |
| VUVP | 欠压保护 (UVP) 阈值电压 | 77 | 80 | 83 | % | |
| tdelay(OVP) | OVP 响应延迟 | 具有 100mV 过驱 | 300 | ns | ||
| tdelay(UVP) | UVP 滤波器延迟 | 64 | µs | |||
| tdelay(hiccup) | 断续延迟时间 | VIN = 12V,VCC = 3V | 14 | ms | ||
| 电源正常 | ||||||
| VPGTH | PGOOD 阈值 | FB 上升,PGOOD 从低电平转换到高电平 | 89 | 92.5 | 95 | % |
| FB 上升,PGOOD 从高电平转换到低电平 | 113 | 116 | 119 | |||
| FB 下降,PGOOD 从高电平转换到低电平 | 77 | 80 | 83 | |||
| VOOB | PGOOD 和越界阈值 | FB 上升 | 102.5 | 105 | 107.5 | % |
| IPG | PGOOD 灌电流 | VPGOOD = 0.4V,VIN = 12V,VCC = 3V | 5.5 | mA | ||
| IPG | PGOOD 低电平输出电压 | IPGOOD = 5.5mA,VIN = 12V,VCC = 3V | 400 | mV | ||
| tdelay(PG) | PGOOD 延迟时间 | PGOOD 从低电平到高电平的延迟 | 1 | 1.25 | ms | |
| PGOOD 从高电平到低电平的延迟 | 2 | 5 | µs | |||
| Ilkg(PG) | PGOOD 拉至高电平时的漏电流 | TJ = 25°C,VPGOOD = 3.3V,VFB = VINTREF | 5 | µA | ||
| PGOOD 钳位低电平输出电压 | VIN = 0V,VCC = 0V,VEN = 0V,PGOOD 通过 100kΩ 电阻上拉至 3.3V | 750 | 1100 | mV | ||
| VIN = 0V,VCC = 0V,VEN = 0V,PGOOD 通过 10kΩ 电阻上拉至 3.3V | 950 | 1250 | mV | |||
| 有效 PGOOD 输出的最小 VCC | 1.5 | V | ||||
| 输出放电 | ||||||
| RDischg | 输出放电电阻 | VIN = 12V,VCC = 3V,禁用电源转换 | 80 | Ω | ||
| 热关断 | ||||||
| TSDN | 热关断阈值(1) | 温度上升 | 155 | 170 | °C | |
| 热关断迟滞(1) | 38 | °C | ||||