ZHCSM46B October 2020 – June 2024 TPS54J061
PRODUCTION DATA
TPS54J061 器件是一款具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式的高效率、小尺寸同步降压转换器。此器件简单易用,具有较少的外部元件数量,适用于空间受限的电源系统。
它不仅具有高性能的集成 MOSFET、精度为 ±1% 的 600mV 基准电压以及 -40°C 至 +125°C 的结温范围,还包括以下具有竞争力的特性:超低的外部元件数量、快速的负载瞬态响应、精确的负载调整和线路调整、以自动跳跃或 FCCM 模式运行、可调节的软启动控制,并且无需外部补偿即可支持所有陶瓷电容器设计。
TPS54J061 采用 14 引脚 QFN 封装。
简化原理图
典型效率(VOUT = 1.8V,fSW = 600kHz)