ZHCSM46B October 2020 – June 2024 TPS54J061
PRODUCTION DATA
输出电压由分压电阻 RFB_T 和 RFB_B 进行编程(如方程式 25 所示)。在 FB 引脚和输出端之间连接 RFB_T,并在 FB 引脚和 AGND 之间连接 RFB_B。建议的 RFB_B 值为 499Ω 至 20kΩ。RFB_T 的计算公式为方程式 25。

在大多数应用中,建议将前馈电容器 (CFF) 与 RFB_T 并联。CFF 可以改善瞬态响应并增加相位裕度。如果输出电压大于 1.8V 或 LC 双极点频率低于 fSW/60,则可能需要 CFF 才能获得足够的相位裕度。此应用的 LC 双极点的频率根据方程式 26 计算得出为 12.2kHz。此值小于 fSW / 60,因此使用 CFF。

CFF 的建议值可通过方程式 27 计算得出。该公式选择 CFF 将零点置于 fLC × 3 位置。在本例中计算得出的值为 4340pF,因此使用标准值 4700pF。对于更高的输出电压,CFF 的零点必须更靠近 LC 双极点。例如,对于 5V 应用,CFF 的零点必须置于 LC 双极点或甚至低于 LC 双极点。