ZHCSM46B October 2020 – June 2024 TPS54J061
PRODUCTION DATA
TPS54J061 实现了一个支持内部固定软启动和外部可调软启动的电路。内部软启动时间通常为 1.5ms,最小值为 1ms。可通过在 SS/REFIN 和 AGND 之间添加 SS 电容器来增加内部软启动时间。SS 电容器的容值可通过方程式 2 确定。请注意,任何使用软启动时间小于 1.5ms 的 CSS 计算都会被内部软启动时间电路忽略。因此,选择一个小于或等于 22nF 的电容器将产生内部默认的 1.5ms 软启动时间(节 7.2.2.7)。

SS/REFIN 引脚也可用作模拟输入以接受外部基准。当一个外部电压信号施加到 SS/REFIN 引脚时将用作基准电压,因此 FB 电压会跟随这个外部电压信号。应在软启动之前将外部基准应用到 SS/REFIN 引脚。为确保软启动期间的电源正常阈值正确无误,外部基准电压必须等于或高于内部基准电平。在应用外部基准的情况下,内部固定软启动功能可控制启动期间的输出电压斜坡。
软启动后,外部基准电压信号的范围可在 0.5V 至 1.2V 之间。
使用外部电阻分压器驱动 SS/REFIN 引脚时,电阻必须足够低,以便外部电压源可以过驱内部电流源。请注意,内部电流源会保持有效状态。
启用 TPS54J061 后,一个内部放电电阻会接通以便对 SS/REFIN 引脚上的外部电容进行放电,并确保从 0V 开始软启动。在启用器件时,如果 VIN 和 EN 都高于上升阈值,从 SS/REFIN 引脚到接地端之间会连接一个 100Ω 电阻。在器件检测到 VCC 引脚处于稳压状态后,放电电阻会增加到 300Ω。300Ω 放电电阻连接至 SS/REFIN,直到 MODE 检测时间结束。MODE 检测时间结束后,TPS54J061 会检测是否连接了外部基准。