ZHCSM46B October 2020 – June 2024 TPS54J061
PRODUCTION DATA
当 MODE 引脚直接拉至 VCC 或通过大于 121kΩ 的电阻连接至 AGND 引脚时,该器件会在轻负载条件下自动降低开关频率以保持高效率。本节详细介绍该运行模式。
随着输出电流从重负载条件下减小,电感器电流也会减小,直到电感器电流的纹波谷值达到过零检测电流阈值 IZC。IZC 是连续导通模式和不连续导通模式之间的边界。当检测到该电感器电流为零时,同步 MOSFET 会关断。随着负载电流进一步降低,转换器会进入不连续导通模式 (DCM)。连续 16 次检测到过零后,TPS54J061 进入 Eco-Mode,并且开关频率开始降低。导通时间保持在与连续导通模式运行期间大致相同的水平,因此以较小的负载电流将输出电容器放电至基准电压电平需要更多的时间。轻负载运行条件下的 IOUT(LL) 的转换点(例如,连续导通模式和不连续导通模式之间的阈值)的计算方法如方程式 5 所示。

其中
建议在自动跳跃模式下仅使用陶瓷电容器。