ZHCSM46B October 2020 – June 2024 TPS54J061
PRODUCTION DATA
使用方程式 8 计算电感值,将纹波电流设置为输出电流的大约 0.3 倍。较大的纹波电流将改善瞬态响应并提高信噪比,但代价是导致稳态输出电压纹波增大。较小的纹波电流将减小稳态输出电压纹波,但代价是会降低瞬态响应速度并可能增加抖动。目标纹波电流必须介于 0.6A 和 3A 之间。根据方程式 8 的计算结果,选择的是 1μH 标准电感值。

方程式 9 以所选的电感计算纹波电流。方程式 10 可计算电感器中的峰值电流值,电感器的饱和电流额定值必须大于此值。在选择电感器时,还必须考虑电感器在电流限制条件下峰值电流处的饱和行为。方程式 11 可计算电感器中的 RMS 电流值,电感器的温升电流必须大于此值。



选择的电感为 CMLE063T-1R0。该电感器的饱和电流额定值为 14A,RMS 电流额定值为 16A,DCR 最大值为 6.5mΩ。选择该电感器的原因是它具有低 DCR,可以获得高效率。