ZHCSM46A October 2020 – June 2021 TPS54J061
PRODUCTION DATA
TPS54J061 器件是一款高效的单通道小型同步降压转换器。该器件适用于服务器、存储和类似计算应用中输出电流高达 6A 的低输出电压负载点应用。TPS54J061 具有专有的 D-CAP3™ 控制模式和自适应导通时间架构。这种组合以理想的方式构建具有低占空比和超快速负载阶跃响应的现代直流/直流转换器。输出电压范围为 0.6V 至 5.5V。转换输入电压范围为 2.7V 至 16V,且 VCC 输入电压范围为 3V 至 3.6V。D-CAP3 控制模式使用模拟电流信息来控制调制。该控制方案的一个优势是其不需要外部的相位补偿网络,这使得该器件易于使用,并且所需的外部组件数量较少。该控制方案的另一个优势是其支持采用所有陶瓷输出电容器实现稳定运行。自适应导通时间控制功能可在宽输入和输出电压范围内跟踪预设开关频率,同时可在负载阶跃瞬态期间根据需要增大开关频率。