ZHCSM46B October 2020 – June 2024 TPS54J061
PRODUCTION DATA
图 4-1 14 引脚 VQFN-HR、RPG 封装
图 4-2 14 引脚 VQFN-HR、RPG 封装(底视图)| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | ||
| 1、14 | PGND | G | 内部低侧 MOSFET 的电源接地端。 |
| 2、11 | SW | O | 电源转换器的输出开关端子。将该引脚连接到输出电感器。 |
| 3 | VIN | I | 集成功率 MOSFET 对和内部稳压器的电源输入引脚。将去耦输入电容器尽可能靠近 VIN 引脚放置。 |
| 4 | TRIP | I/O | 电流限值设置引脚。将一个电阻接地即可设置电流限制跳闸点。请参阅节 6.3.7,了解详细的 OCP 设置。 |
| 5 | EN | I | 使能引脚。使能引脚可开启或关闭直流/直流开关转换器。不建议将 EN 引脚悬空。 |
| 6 | FB | I | 输出反馈输入。从 VOUT 到 AGND(抽头至 FB 引脚)的电阻分压器可设置输出电压。 |
| 7 | AGND | G | 模拟接地引脚,内部控制电路的基准点 |
| 8 | SS/REFIN | I/O | 内部基准电压可由该引脚上的外部电压源覆盖以用于跟踪应用。将电容器连接到 AGND 可增加软启动时间。 |
| 9 | PGOOD | O | 开漏电源正常状态信号。高电压表示 FB 电压已移到指定的限值内。 |
| 10 | BOOT | I/O | 高侧栅极驱动器(升压端子)的电源轨。从该引脚到 SW 节点之间连接自举电容器。 |
| 12 | MODE | I | MODE 引脚可设置强制连续导通模式 (FCCM) 或跳跃模式的工作模式。该引脚还可以选择工作频率。 |
| 13 | VCC | I/O | 内部 3V LDO 输出。可将电压为 3.3V ±5% 的外部辅助电源连接到该引脚以减少内部 LDO 上的功率损耗。该引脚上的电压源为内部电路和栅极驱动器供电。为了去耦,建议使用一个尽可能靠近 VCC 引脚的 1µF 陶瓷电容器。 |