ZHCSM46B October 2020 – June 2024 TPS54J061
PRODUCTION DATA
开关频率和轻负载工作模式由 MODE 引脚上的电阻进行配置。根据表 6-1,MODE 引脚连接到 VCC 以设置 1100kHz 的开关频率,在轻负载时启用不连续导通模式和跳跃模式。
选择降压转换器的开关频率时,必须考虑最短导通时间和最短关断时间。方程式 6 可计算受最短导通时间限制前的最大 fSW。当达到具有 D-CAP3 控制模式的转换器的最短导通时间限制时,有效开关频率将改变以保持输出电压稳定。此计算忽略转换器中的电阻压降以提供最坏情况下的估算值。

方程式 7 可计算受最短关断时间限制前的最大 fSW。当达到具有 D-CAP3 控制模式的转换器的最短关断时间限制时,工作占空比将达到最大值,而输出电压将开始随输入电压下降。该公式需要用到电感器的直流电阻 RDCR(在以下步骤中选择),在该初步计算中假定电阻为 10mΩ。如果在受最短关断时间限制的最大 fSW 附近工作,则在使用方程式 7 时必须考虑电阻随温度的变化。所选的 1100kHz fSW 低于两个计算得出的最大值。