ZHCSM46A October 2020 – June 2021 TPS54J061
PRODUCTION DATA
串联 BOOT 电阻有助于减少 SW 引脚上的过冲。建议在 12V 或更高输入应用的设计中使用一个 0Ω 串联 BOOT 电阻。如果 PCB 布局中的寄生电感导致过冲高于正常值,则可使用 BOOT 电阻将 SW 引脚上的电压过冲降低到绝对最大额定值 范围内。随着 SW 节点过冲增加,建议在使用外部 VCC 时提供一个 0Ω BOOT 电阻。降低 SW 引脚过冲的建议 BOOT 电阻值为 4.7Ω。
SW 引脚上的 RC 缓冲器还有助于降低 SW 引脚上的高频电压尖峰和振铃。建议的缓冲器值为 6.8Ω 和 220pF。这些元件的最佳值可能因布局不同而异,但这些建议值应该可以作为良好的起点。为了使 RC 缓冲器尽可能有效,应将其放置在与 IC 同一侧,尽可能靠近 SW 引脚,并降低返回到 PGND 引脚的阻抗。