ZHCSYL7 July 2025 TPS546B25
PRODUCTION DATA
| CMD 地址: | DBh |
| 写入事务: | 不适用 |
| 读取事务: | 读取块 |
| 格式: | 无符号二进制(6 字节) |
| NVM 备份: | 否 |
| 更新: | 动态 |
STATUS_ALL 提供一个 6 字节的 BLOCK READ 块,由 6 个标准 STATUS 命令代码组成。这可以减少读取多个故障的总线利用率。
返回到支持的 PMBus 命令。
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| R | R | R | R | R | R |
| STATUS_VOUT | STATUS_IOUT | STATUS_INPUT | STATUS_TEMPERATURE | STATUS_CML | STATUS_MFR |
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |
| 块 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | STATUS_VOUT | R |
有关块中每个字节的内容,请参阅每个命令的详细信息。 |
|
| 1 | STATUS_IOUT | R | ||
| 2 | STATUS_INPUT | R | ||
| 3 | STATUS_TEMPERATURE | R | ||
| 4 | STATUS_CML | R | ||
| 5 | STATUS_MFR | R |