ZHCSYL7 July 2025 TPS546B25
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 19h |
| 写入事务: | 不适用 |
| 读取事务: | 读取字节 |
| 格式: | 无符号二进制(1 字节) |
| NVM 备份: | 否 |
| 更新: | 不适用 |
该命令为主机提供了一种确定此 PMBus 器件的功能的方法。该命令为只读命令,具有一个如下格式的数据字节。
返回到支持的 PMBus 命令。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| PEC | SPEED | ALERT | 格式 | AVSBUS | 0 | 0 | |
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | PEC | R | 1b | 1b:支持数据包错误检查。 |
| 6:5 | SPEED | R | 10b | 10b:支持的最大总线速度为 1MHz。 |
| 4 | ALERT | R | 1b | 1b:该器件具有一个 SMB_ALERT# 引脚并支持 SMBus 警报响应协议。 |
| 3 | 格式 | R | 0b | 0b:数字格式为 LINEAR 或 DIRECT。 |
| 2 | AVSBUS | R | 0b | 0b:不支持 AVSBus。 |
| 1:0 | 保留 | R | 00b | 保留并始终设置为 0。 |