ZHCS614G October 2011 – September 2022 TPS40422
PRODUCTION DATA
TPS40422 是一款双输出 PMBus 协议同步降压控制器。它也可配置为单一的双向输出。
其宽输入范围支持 5V 和 12V 中间总线。准确的基准电压满足了最新 ASIC 的精度电压的需要并且有可能减少了输出电容。电压模式控制降低噪声敏感度并保证低占空比转换。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS40422 | VQFN (40) | 6.00mm × 6.00mm |
| WQFN (40) | 5.00mm × 5.00mm |
简化版应用