ZHCSS95D March 2022 – October 2024 TPS389006-Q1 , TPS389R0-Q1
PRODMIX
当使用 TI_CONTROL 寄存器时,TPS389R0-Q1 中的 NRST 引脚具有可编程复位延迟时间,该时间可以在 0.2ms 至 200ms 范围内调节。NRST 是开漏输出,必须通过 1kΩ 至 100kΩ 上拉电阻器上拉。当器件上电且 POR 完成时,NRST 将被置为低电平,直到 BIST 完成。在 BIST 之后,NRST 保持高电平(未置为有效),直到其由可映射的故障条件触发。如果 NRST 引脚被拉至意外状态,则 NRST_MISMATCH 故障将被置为有效。例如,如果 NRST 引脚处于高阻抗状态(逻辑高电平)并从外部拉至低电平,则 NRST_MISMATCH 故障将置为有效。在 NRST 切换期间,NRST 不匹配将在 2μs 之后有效,NRST 必须超过 0.6*VDD 才会被视为处于逻辑高电平状态。对于引起失效防护模式的情况,NRST 引脚将置为低电平并保持置为有效,直到进行下电上电。
NRST 还可以使用 FC_LF[n] 寄存器映射到 OVHF 和 UVHF 故障。如果监测的电压降至或升至超出编程的 OVHF 和 UVHF 阈值,则 NRST 被置为有效,将 NRST 引脚驱动为低电平。当监测的电压返回到有效窗口时,将启用一个复位延迟电路,使 NRST 在指定的复位延迟时间 (tD) 内保持低电平。请注意,如果在 NRST 被置为有效时 NRST 未被 OVHF 和 UVHF 故障映射,则 NRST 置为无效;在重新映射时 NRST 被重新置为有效(假设电压仍处于有效窗口之外)。
tD 周期由 TI_CONTROL 寄存器中的 RST_DLY[2:0] 值决定。当复位延迟过后,NRST 引脚进入高阻抗状态,并使用上拉电阻器将 NRST 保持在高电平。上拉电阻器必须连接到适当的电压轨,以便在正确的接口电压下连接其他器件。为了确保适当的电压电平,在选择上拉电阻器阻值时要考虑一些因素。上拉电阻器阻值由输出逻辑低电压 (VOL)、容性负载和漏电流决定。