ZHCSS95D March   2022  – October 2024 TPS389006-Q1 , TPS389R0-Q1

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 典型特性
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  I2C
      2. 7.3.2  自动屏蔽 (AMSK)
      3. 7.3.3  数据包错误检查 (PEC)
      4. 7.3.4  VDD
      5. 7.3.5  MON
      6. 7.3.6  NIRQ
      7. 7.3.7  ADC
      8. 7.3.8  时间戳
      9. 7.3.9  NRST
      10. 7.3.10 寄存器保护
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 内置自检和配置负载
        1. 7.4.1.1 BIST 执行注意事项
      2. 7.4.2 TPS389006/08-Q1、TPS389R0-Q1 上电
      3. 7.4.3 常规监控
        1. 7.4.3.1 IDLE 监测
        2. 7.4.3.2 ACTIVE 监测
        3. 7.4.3.3 序列监控 1
          1. 7.4.3.3.1 ACT 转换 0→1
          2. 7.4.3.3.2 SLEEP 转换 1→0
          3. 7.4.3.3.3 SLEEP 转换 0→1
        4. 7.4.3.4 序列监控 2
          1. 7.4.3.4.1 ACT 转换 1→0
    5. 7.5 寄存器映射
      1. 7.5.1 BANK0 寄存器
      2. 7.5.2 BANK1 寄存器
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 多通道序列发生器和监视器
      2. 8.2.2 设计要求
      3. 8.2.3 详细设计过程
      4. 8.2.4 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
      1. 8.3.1 电源指南
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 器件命名规则
    2. 9.2 文档支持
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

ADC

TPS389006 中使用的 ADC 以 1MHz 时钟频率运行,有效采样率为 1/8MHz (= 125kHz)。最初,ADC 以 12 位的分辨率 (1LSB = 0.41667mV) 进行记录,稍后将其舍入到 8 位数据以用于 I2C 事务。(1LSB = 5mV) ADC 采用乒乓架构,在该架构中,每个通道的采样和转换都需要 2μs,总共有 2 个采样通道。当 CH0 执行粗转换时,CH1 执行精细转换,反之亦然。

精细转换完成后,数字化 8 位数据将更新,每 8μs 发生一次。启动每个 I2C 事务以读取 8 位 MON_LVL 数据(特定通道的 ADC 数据),8 位数据暂停更新,直到 I2C 事务完成。

电压调节是使用电阻梯完成的,但对于差分模式通道,使用斩波电路来获得两个电压的平均值 (VMON + VMON_RS)/2,因为 VMON_RS 可以为负值,并且无法转换为 ADC 代码。VMON – 以数字方式计算 VMON_RS,具体方法是从 VMON 减去 ((VMON + VMON_RS) /2) 然后乘以 2。

MONX 通道可配置为 1x(0.2V 至 1.475V)或 4x 模式(0.8V 至 5.5V)。对于配置为 1x 模式的差分模式通道(MON1 和 MON2),ADC 范围限制为高达 1.7V。要将 ADC 通道配置为高于 1.7V,请使用 4x 模式。

实时电压测量使用方程式 3

方程式 2. Vlvl = ((ADC[7:0] * 5mV) + 0.2) * (VRANGE_MULT)
  1. ADC[7:0] 被转换为相应的十进制值。对应于 MON1-MON6 的 ADC[7:0] 的值可从 节 7.5.1 的寄存器 0x40-0x45 中读取。
  2. VRANGE_MULT 对应于 节 7.5.2 的寄存器 0x1F 中设置的所选监控电压倍增器。
  3. VRANGE_MULT 设置为十进制值 1 或 4,具体取决于监测到的值。