ZHCSS95D March 2022 – October 2024 TPS389006-Q1 , TPS389R0-Q1
PRODMIX
该器件设计为由电压范围为 2.5V 至 5.5V 的输入电源供电。该器件的 VDD 引脚具有 6V 的绝对最大额定值。良好的模拟实践是根据输入电压电源噪声,在 VDD 引脚和 GND 引脚之间放置一个 0.1µF 至 1µF 的电容器。如果为 VDD 供电的电压电源易受任何超过最大规格的大电压瞬变的影响,则必须采取额外的预防措施。有关详情,请参阅 SNVA849。