ZHCSS95B march 2022 – may 2023 TPS389006-Q1
PRODUCTION DATA
TPS389006-Q1 器件是一款符合 ASIL-D 标准的六通道窗口监控器 IC,具有两个遥感引脚,采用 16 引脚 3mm x 3mm QFN 封装。这款高精度多通道电压监控器非常适合采用低电压电源轨的系统,具有非常小的电源容差裕度。
遥感引脚通过考虑 PCB 布线上的压降,在大电流内核电压轨上实现高精度电压测量。I2C 功能可方便用户灵活选择阈值、复位延迟、毛刺干扰滤波器以及引脚功能。内部毛刺抑制功能和噪声滤波器消除了对外部 RC 元件的需求,从而减少由电源瞬变引起的错误复位。此外,该器件不需要使用任何外部电阻器来设置过压和欠压复位阈值,因此进一步优化了整体精度、成本、解决方案尺寸并提高了安全系统的可靠性。
该器件可在导通或关断期间提供 CRC 错误校验、序列记录功能,并具有内置 ADC 来提供电压读数,进而提供冗余错误校验功能。此外,TPS389006-Q1 还提供同步功能来标记启动的电源轨。TPS389006-Q1 器件还可与 TI 的电源序列发生器 TPS38700-Q1 搭配使用,确保除了电压监控外,还具有正确的加电序列,从而符合 ASIL-D 级标准。
器件型号 | 封装 (1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS389006-Q1 | WQFN (16) | 3mm x 3mm |