ZHCSS95D March   2022  – October 2024 TPS389006-Q1 , TPS389R0-Q1

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 典型特性
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  I2C
      2. 7.3.2  自动屏蔽 (AMSK)
      3. 7.3.3  数据包错误检查 (PEC)
      4. 7.3.4  VDD
      5. 7.3.5  MON
      6. 7.3.6  NIRQ
      7. 7.3.7  ADC
      8. 7.3.8  时间戳
      9. 7.3.9  NRST
      10. 7.3.10 寄存器保护
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 内置自检和配置负载
        1. 7.4.1.1 BIST 执行注意事项
      2. 7.4.2 TPS389006/08-Q1、TPS389R0-Q1 上电
      3. 7.4.3 常规监控
        1. 7.4.3.1 IDLE 监测
        2. 7.4.3.2 ACTIVE 监测
        3. 7.4.3.3 序列监控 1
          1. 7.4.3.3.1 ACT 转换 0→1
          2. 7.4.3.3.2 SLEEP 转换 1→0
          3. 7.4.3.3.3 SLEEP 转换 0→1
        4. 7.4.3.4 序列监控 2
          1. 7.4.3.4.1 ACT 转换 1→0
    5. 7.5 寄存器映射
      1. 7.5.1 BANK0 寄存器
      2. 7.5.2 BANK1 寄存器
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 多通道序列发生器和监视器
      2. 8.2.2 设计要求
      3. 8.2.3 详细设计过程
      4. 8.2.4 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
      1. 8.3.1 电源指南
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 器件命名规则
    2. 9.2 文档支持
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

应用曲线

TPS389006-Q1 TPS389R0-Q1  发生过压故障后触发 NIRQ图 8-2 发生过压故障后触发 NIRQ
TPS389006-Q1 TPS389R0-Q1  发生欠压故障后触发 NIRQ图 8-3 发生欠压故障后触发 NIRQ
TPS389006-Q1 TPS389R0-Q1  使用 51.2us OV 去抖滤波器时,发生过压故障时不触发 NIRQ图 8-4 使用 51.2us OV 去抖滤波器时,发生过压故障时不触发 NIRQ
TPS389006-Q1 TPS389R0-Q1  使用 12.8us UV 去抖滤波器时,发生欠压故障时触发 NIRQ图 8-5 使用 12.8us UV 去抖滤波器时,发生欠压故障时触发 NIRQ
TPS389006-Q1 TPS389R0-Q1  使用 25us UV 去抖滤波器时,发生欠压故障时不触发 NIRQ图 8-6 使用 25us UV 去抖滤波器时,发生欠压故障时不触发 NIRQ
TPS389006-Q1 TPS389R0-Q1  使用 25us OV 去抖滤波器时,发生过压故障时触发 NIRQ图 8-7 使用 25us OV 去抖滤波器时,发生过压故障时触发 NIRQ
TPS389006-Q1 TPS389R0-Q1  过压故障导致的 NIRQ 传播延迟图 8-8 过压故障导致的 NIRQ 传播延迟
TPS389006-Q1 TPS389R0-Q1  欠压故障导致的 NIRQ 传播延迟图 8-9 欠压故障导致的 NIRQ 传播延迟
TPS389006-Q1 TPS389R0-Q1  1kHz 低通滤波器设置。使用具有 0.8V 直流分量的 1.8kHz 信号和 200mVp-p 交流信号时触发 NIRQ。OV 和 UV 阈值设置为 0.9V 和 0.7V。从 2kHz 开始降低频率,直到 NIRQ 引脚变为低电平。图 8-10 1kHz 低通滤波器设置。使用具有 0.8V 直流分量的 1.8kHz 信号和 200mVp-p 交流信号时触发 NIRQ。OV 和 UV 阈值设置为 0.9V 和 0.7V。从 2kHz 开始降低频率,直到 NIRQ 引脚变为低电平。
TPS389006-Q1 TPS389R0-Q1  250Hz 低通滤波器设置。使用具有 0.8V 直流分量的 455Hz 信号和 200mVp-p 交流信号时触发 NIRQ。OV 和 UV 阈值设置为 0.9V 和 0.7V。从 500Hz 开始降低频率,直到 NIRQ 引脚变为低电平。图 8-11 250Hz 低通滤波器设置。使用具有 0.8V 直流分量的 455Hz 信号和 200mVp-p 交流信号时触发 NIRQ。OV 和 UV 阈值设置为 0.9V 和 0.7V。从 500Hz 开始降低频率,直到 NIRQ 引脚变为低电平。
TPS389006-Q1 TPS389R0-Q1  500Hz 低通滤波器设置。使用具有 0.8V 直流分量的 0.9kHz 信号和 200mVp-p 交流信号时触发 NIRQ。OV 和 UV 阈值设置为 0.9V 和 0.7V。从 1kHz 开始降低频率,直到 NIRQ 引脚变为低电平。图 8-12 500Hz 低通滤波器设置。使用具有 0.8V 直流分量的 0.9kHz 信号和 200mVp-p 交流信号时触发 NIRQ。OV 和 UV 阈值设置为 0.9V 和 0.7V。从 1kHz 开始降低频率,直到 NIRQ 引脚变为低电平。