ZHCSS95D March   2022  – October 2024 TPS389006-Q1 , TPS389R0-Q1

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 典型特性
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  I2C
      2. 7.3.2  自动屏蔽 (AMSK)
      3. 7.3.3  数据包错误检查 (PEC)
      4. 7.3.4  VDD
      5. 7.3.5  MON
      6. 7.3.6  NIRQ
      7. 7.3.7  ADC
      8. 7.3.8  时间戳
      9. 7.3.9  NRST
      10. 7.3.10 寄存器保护
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 内置自检和配置负载
        1. 7.4.1.1 BIST 执行注意事项
      2. 7.4.2 TPS389006/08-Q1、TPS389R0-Q1 上电
      3. 7.4.3 常规监控
        1. 7.4.3.1 IDLE 监测
        2. 7.4.3.2 ACTIVE 监测
        3. 7.4.3.3 序列监控 1
          1. 7.4.3.3.1 ACT 转换 0→1
          2. 7.4.3.3.2 SLEEP 转换 1→0
          3. 7.4.3.3.3 SLEEP 转换 0→1
        4. 7.4.3.4 序列监控 2
          1. 7.4.3.4.1 ACT 转换 1→0
    5. 7.5 寄存器映射
      1. 7.5.1 BANK0 寄存器
      2. 7.5.2 BANK1 寄存器
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 多通道序列发生器和监视器
      2. 8.2.2 设计要求
      3. 8.2.3 详细设计过程
      4. 8.2.4 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
      1. 8.3.1 电源指南
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 器件命名规则
    2. 9.2 文档支持
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

I2C

TPS389006 器件遵循 I2C 协议(高达 1MHz)来管理与 MCU 或片上系统 (SoC) 等主机器件的通信。I2C 是使用时钟 (SCL) 和数据 (SDA) 两个信号实现的两线通信协议。主机器件是通信的主控制器。TPS389006 器件在 I2C 协议定义的读取或写入操作期间通过数据线做出响应。SCL 和 SDA 信号均为开漏拓扑,可与其他器件一起用在线或配置中,以共享通信总线。SCL 和 SDA 引脚都需要使用外部上拉电阻上拉到电源电压(建议使用 10kΩ 电阻)。

图 7-4 显示了用以传输 1 字节数据的 SCL 和 SDA 线之间的时序关系。SCL 线路始终由主机控制。要传输 1 个字节的数据,主机需要在 SCL 上发送 9 个时钟。8 个时钟用于数据,1 个时钟用于 ACK 或 NACK。SDA 线由主机或 TPS389006 器件根据读取或写入操作进行控制。图 7-4图 7-5 突出显示了通信协议流程以及哪个器件在实际通信期间的不同实例中控制 SDA 线。

TPS389006-Q1 TPS389R0-Q1  1 字节数据传输的 SCL 至 SDA 时序图 7-4 1 字节数据传输的 SCL 至 SDA 时序
TPS389006-Q1 TPS389R0-Q1  I2C 写入协议图 7-5 I2C 写入协议
TPS389006-Q1 TPS389R0-Q1  I2C 读取协议图 7-6 I2C 读取协议

在通过 I2C 协议发起通信之前,主机需要确认 I2C 总线可用于通信。监视 SCL 和 SDA 线,如果任何线路被拉至低电平,则 I2C 总线被占用。主机需要等待总线可用于通信。一旦总线可用于通信,主机即可通过发出一个 START 条件来启动读取或写入操作。I2C 通信完成后,通过发出 STOP 命令释放总线。图 7-7 显示了如何实现 START 和 STOP 条件。

TPS389006-Q1 TPS389R0-Q1  I2C START 和 STOP 条件图 7-7 I2C START 和 STOP 条件
表 7-1 显示了使用 I2C 进行编程时可用的不同功能。
表 7-1 用户可编程的 I2C 功能
功能 说明
OV/UV 的阈值 - 快速环路 可在 0.2V 至 1.475V 范围内以 5mV 为步长进行调节,在 0.8V 至 5.5V 范围内以 20mV 为步长进行调节
漂移阈值 - 正和负 可在 0.2V 至 1.475V 范围内以 5mV 为步长进行调节,在 0.8V 至 5.5V 范围内以 20mV 为步长进行调节
电压监控调节 1 或 4
OV/UV 快速环路的毛刺脉冲(去抖动)抗扰度 0.1μs 至 102.4μs
低通滤波器截止频率 250Hz 至 4kHz
启用序列超时 1ms 至 4s
睡眠序列超时 1ms 至 4s
SYNC 脉冲宽度 50us 至 2600us
ACT 上的预期开/关序列 用于序列记录
睡眠时的预期开/关序列 用于序列记录
通过 ACT 自动屏蔽关-开-关 可为每个 MON 通道进行选择
通过 SLEEP 自动屏蔽关-开-关 可为每个 MON 通道进行选择
I2C 的数据包错误检查 启用与禁用
强制 NIRQ 置为有效 由 I2C 寄存器控制
独立通道 MON 启用或禁用
中断禁用功能 BIST、PEC、TSD、CRC