ZHCSGY3G January 2017 – January 2023 TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPU | 上电时间 | 500 | µs | |||
| 比较器输入 (CMPINxx) 范围 | 0 | VDDA | V | |||
| 以输入为基准的偏移量误差 | 低共模,反相输入设置为 50mV | -20 | 20 | mV | ||
| 迟滞(1) | 1x | 12 | LSB | |||
| 2x | 24 | |||||
| 3x | 36 | |||||
| 4x | 48 | |||||
| 响应时间(从 CMPINx 输入更改到 ePWM X-BAR 输出或 X-BAR 输出的延迟) | 阶跃响应 | 21 | 60 | ns | ||
| 斜坡响应 (1.65V/µs) | 26 | |||||
| 斜坡响应 (8.25mV/µs) | 30 | ns | ||||
| PSRR | 电源抑制比 | 高达 250kHz | 46 | dB | ||
| CMRR | 共模抑制比 | 40 | dB | |||
CMPSS 输入必须保持低于 VDDA + 0.3V,以确保正常工作。如果 CMPSS 输入超过此电平,内部阻塞电路将内部比较器与外部引脚隔离,直至外部引脚电压返回到 VDDA + 0.3V 以下。在此期间,内部比较器输入将处于悬空状态,并能在大约 0.5µs 内衰减至 VDDA 以下。在此之后,比较器可能会开始输出不正确的结果,具体取决于其他比较器输入的值。
图 7-58 CMPSS 比较器以输入为基准的偏移量
图 7-59 CMPSS 比较器迟滞Topic Link Label7.10.5.1.2 列出了 CMPSS DAC 静态电气特性。