ZHCSGY3G January 2017 – January 2023 TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
PRODUCTION DATA
此器件包含一个本地互连网络 (LIN) 模块。LIN 模块遵循 LIN 规范包修订版 2.1 定义的 LIN 2.1 标准。LIN 是一种低成本串行接口,专为 CAN 协议实施成本太高的应用而设计,例如用于汽车应用中车内照明或车窗控制等舒适功能的小型子网。
LIN 标准基于 SCI (UART) 串行数据连接格式。该接口的通信概念是在任何网络节点之间实现具有消息标识的单主/多从式多播传输。
LIN 模块可以编程作为一个 SCI 或作为一个 LIN 运行,因为此模块的内核为 SCI。SCI 的硬件特性得到增强以实现 LIN 兼容性。SCI 模块是一个通用异步收发器 (UART),可实现标准的非归零格式。
虽然 LIN 和 SCI 的寄存器是通用的,但是寄存器说明中有相应注释指出不同模式下的寄存器/位用法。因此,为该模块编写的代码无法直接移植到独立 SCI 模块,反之亦然。
LIN 模块具有以下特性:
图 7-92 显示了 LIN 功能方框图。
图 7-92 LIN 方框图