ZHCSOQ3 September 2021 TMAG5170
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPI 接口 | ||||||
| fSPI | SPI 时钟 (SCK) 频率 | LOAD = 25pF | 10 | MHz | ||
| twhigh | 高电平时间:SCK 逻辑高电平持续时间 | 45 | ns | |||
| twlow | 低电平时间:SCK 逻辑低电平持续时间 | 45 | ns | |||
| tsu_cs | CS 建立时间:CS 下降沿与 SCK 上升沿之间的延迟时间 | 45 | ns | |||
| th_cs | 保持时间:SCK 下降沿与 CS 上升沿之间的时间 | 45 | ns | |||
| tpd_soen | 延时时间:从 CS 下降沿到 SDO 数据有效的延迟时间 | 45 | ns | |||
| tpd_sodis | 延时时间:从 CS 上升沿到 SDO 转换为三态的延迟时间 | 55 | ns | |||
| tsu_si | SDI 建立时间:SCK 上升沿之前 SDI 的建立时间 | 25 | ns | |||
| th_si | 保持时间:SCK 上升沿到 SDI 有效之间的时间 | 25 | ns | |||
| tpd_so | SCK 上升沿至 SDO 的传播延迟 | 45 | ns | |||
| tw_cs | SPI 传输非活动时间(两次传输之间的时间),在此期间 CS 必须保持高电平。 | LOAD = 25pF | 100 | ns | ||
| tspi_sleep | 在睡眠模式下 CS 变为低电平与 SCK 启动之间的建立时间 | 8 | 10 | µs | ||