ZHCSOQ3 September 2021 TMAG5170
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDO,ALERT | ||||||
| VOH | 输出高电压,SDO 引脚 | IOUT = -2mA | VCC –0.4 | VCC | V | |
| VOL | 输出低电压,SDO 引脚 | IOUT = 2mA | 0 | 0.4 | V | |
| VOL | 输出低电压,ALERT 引脚 | IOUT = 2mA | 0 | 0.4 | V | |
| tFALL_ALERT | ALERT 输出下降时间 | RPU =10KΩ,CL =20pF,VCC =2.3V 至 5.5V | 50 | ns | ||
| tALERT | 转换完成或阈值交叉中断事件的 ALERT 输出脉冲宽度 | ALERT_MODE = 0b,中断和触发模式 | 5 | µs | ||
| tALERT | 其他中断事件的 ALERT 输出脉冲宽度 | ALERT_MODE = 0b,中断和触发模式 | 31 | µs | ||
| IOZ | 输出漏电流,ALERT 引脚 | ALERT 引脚禁用,VOZ = 5.5V | 30 | nA | ||
| 直流电源 | ||||||
| VVCC_UV | VCC 的欠压阈值 | 2.1 | V | |||
| VVCC_OV | VCC 的过压阈值 | 5.9 | V | |||
| IACT | 来自 VCC 的活动模式电流 | CS 高电平,VCC = 5.5V | 3.4 | mA | ||
| ISTDBY | 来自 VCC 的待机模式电流 | CS 高电平,VCC = 5.5V | 840 | µA | ||
| ICFG | 来自 VCC 的配置模式电流 | CS 高电平,VCC = 5.5V | 60 | µA | ||
| ISLP | 来自 VCC 的睡眠模式电流 | CS 高电平,VCC = 5.5V | 1.5 | µA | ||
| IDEEP_SLP | 来自 VCC 的深度睡眠模式电流 | CS 高电平,VCC = 5.5V | 5 | nA | ||
| 平均功耗 | ||||||
| IVCC_DCM | 占空比模式电流消耗,启用一个通道,CONV_AVG = 000 | 数据活动速率 1000Hz,VVCC = 5V | 245 | µA | ||
| 数据活动速率 100Hz,VVCC = 5V | 32 | µA | ||||
| 数据活动速率 10Hz,VVCC = 5V | 4.5 | µA | ||||
| 数据活动速率 1Hz,VVCC = 5V | 1.5 | µA | ||||
| 占空比模式电流消耗,启用两个通道,CONV_AVG = 000 | 数据活动速率 1000Hz,VVCC = 5V | 292 | µA | |||
| 数据活动速率 100Hz,VVCC = 5V | 39 | µA | ||||
| 数据活动速率 10Hz,VVCC = 5V | 5 | µA | ||||
| 数据活动速率 1Hz,VVCC = 5V | 1.6 | µA | ||||
| 运行速度 | ||||||
| tmeasure | 转换时间 (1) | CONV_AVG = 000,OPERATING_MODE =010,仅启用一个通道 (2) | 50 | µs | ||
| CONV_AVG = 101,OPERATING_MODE =010,仅启用一个通道 (3) | 825 | µs | ||||
| fHFOSC | 内部高频振荡器速度 | 3 | 3.2 | 3.5 | MHz | |
| fLFOSC | 内部低频振荡器速度 | 13.5 | 16 | 19.5 | KHz | |
| 温度感测 | ||||||
| TSENS_RANGE | 温度检测范围 | –40 | 170 | ℃ | ||
| TSENS_T0 | TADCT0 的参考温度 | 23 | 25 | 27 | ℃ | |
| TADCT0 | TSENS_T0 时的 TEMP_RESULT 十进制值 | 17522 | ||||
| TADCRES | 温度检测分辨率 | 58.2 | 60.0 | 61.8 | LSB/℃ | |
| NRMS (T) | RMS (1 Σ) 温度噪声 | CONV_AVG = 101 | 0.06 | ℃ | ||
| NRMS (T) | RMS (1 Σ) 温度噪声 | CONV_AVG = 000 | 0.35 | ℃ | ||