ZHCSOQ3 September 2021 TMAG5170
PRODUCTION DATA
X、Y 和 Z 磁传感器数据分别存储在 X_CH_RESULT、Y_CH_RESULT 和 Z_CH_RESULT 寄存器中。12 位 ADC 输出以二进制补码格式存储在 16 位结果寄存器中,如图 7-5 所示。在最快转换 (CONV_AVG = 000b) 的情况下,ADC 输出会将 16 位结果寄存器的 12 个 MSB 位以及 4 个 LSB 位加载为零。在 CONV_AVG ≠ 000b 的情况下,所有 16 位都用于存储结果。当 DATA_TYPE = 00b 时,可通过常规 32 位 SPI 读取来访问 16 位磁传感器数据。使用Equation5 计算测量的磁场。
其中
图 7-5 磁传感器数据定义当 DATA_TYPE≠00B 时,可访问磁结果寄存器中的 12 个 MSB 位(D04 至 D15)。在此模式下,使用Equation2 计算测得的磁场。