ZHCSOQ3 September 2021 TMAG5170
PRODUCTION DATA
该诊断机制允许控制器检查模拟信号路径的性能。在此检查中,器件会将霍尔传感器与信号路径断开,并使用备用电阻桥产生预先确定的已知信号作为信号路径的输入。然后,该机制会检查测得的数字值与工厂固定值相比较是否在预先编程的工厂确定值范围内。该机制还可以检测多路复用器、偏移消除机制、增益级、低通滤波器和 ADC 的问题。
要运行此检查,控制器必须启用检查并设置运行计划。在此检查期间,AFE 不可用于磁场转换。用户可以将 ALERT 引脚配置为在检测到错误时切换。此错误也会在用户寄存器中报告。
| 运行模式 | 每次启动并完成磁测量时 |
| 配置寄存器 | DIAG_EN,用于启动测试。DIAG_SEL,用于安排何时运行测试 |
| 故障寄存器位 | SENS_STAT |
| 禁用时影响 | 如果禁用,则可能无法检测到模拟前端信号路径的任何故障或漂移。 |