ZHCSOQ3 September 2021 TMAG5170
PRODUCTION DATA
上电时,TMAG5170 会进入默认配置模式。在此模式下,会启用 SPI 通信和用户寄存器访问。控制器可以配置器件以选择所需的工作模式、传感器数据转换、启用/禁用诊断功能等。此模式下的平均电流消耗用 ICFG 表示。与待机模式类似,配置模式还支持通过触发器启动传感器转换。但是,配置模式需要更长的时间来启动传感器转换,并且消耗的电流不到待机模式的约十分之一。