ZHCSOQ3 September 2021 TMAG5170
PRODUCTION DATA
串行外设接口 (SPI) 是一种用于短距离通信的同步串行通信接口,通常用于印刷电路板 (PCB) 组件上的器件之间的通信。TMAG5170 支持 4 线 SPI 接口。器件与外部微控制器之间的主要通信是通过 SPI 总线实现的,该总线提供全双工通信。外部微控制器用作 SPI 控制器,它在 SDI 引脚上发送命令请求并在 SDO 引脚上接收器件响应。TMAG5170 器件充当 SPI 外设器件,该器件接收命令请求并通过 SDO 线路向外部微控制器发送响应(例如状态和测量值)。TMAG5170 支持固定的 32 位帧大小,以便与控制器器件通信。但是,32 位帧可以通过 DATA_TYPE 寄存器位进行配置,以支持常规的单寄存器读取数据包或同时读取双通道数据的特殊数据包。