ZHCSOQ3 September 2021 TMAG5170
PRODUCTION DATA
该诊断机制允许控制器监控芯片的结温,这也是环境温度的指示,因为器件不会产生明显的自发热。这有助于准确监控系统级的温度,并在超过相应温度时向控制器发出警报。它还可以在由于某些内部故障而导致芯片温度超出预期范围时用于警告控制器。
要运行此检查,控制器必须启用温度检查并设置阈值。用户可以将 ALERT 引脚配置为在超过阈值时切换,这也会在用户寄存器中报告。
| 运行模式 | 每次启动并完成磁测量时 |
| 配置寄存器 | T_HLT_EN,用于启用测试。T_THRX_CONFIG,用于设置阈值 |
| 故障寄存器位 | TEMP_THX |
| 禁用时影响 | 如果禁用,它不会影响器件级故障检测,但会影响系统级的温度升高或降低。 |