ZHCSOQ3 September 2021 TMAG5170
PRODUCTION DATA
此设计示例使用表 8-3 中列出的参数
| 设计参数 | 同轴测量 | 离轴测量 |
|---|---|---|
| 器件 | TMAG5170-A1 | TMAG5170-A1 |
| VCC | 5V | 5V |
| 磁性 | 圆柱磁体:4.7625mm 直径,12.7mm 厚,钕磁体 N52,Br = 1480 | 圆柱磁体:4.7625mm 直径,12.7mm 厚,钕磁体 N52,Br = 1480 |
| 磁场范围选择 | 根据传感器可能检测到的最强磁场,为两个轴选择相同的范围 | 根据传感器可能检测到的最强磁场,为两个轴选择相同的范围 |
| RPM | <600 | <600 |
| 所需精度 | 360° 旋转时小于 1° | 360° 旋转时小于 1° |