ZHCSOQ3 September 2021 TMAG5170
PRODUCTION DATA
该诊断机制会检查 ALERT 引脚的读回值并将其与器件驱动的值进行比较。这将检查 ALERT 引脚上是否存在与较高电压(如 VCC)的外部短路,从而防止器件指示故障。当控制器驱动 ALERT 引脚以触发测量时,它可以读取 ALRT_LVL 位以检查器件是否检测到 ALERT 的正确极性,从而检查该引脚上是否有任何故障。
| 运行模式 | 持续 |
| 配置寄存器 | 不适用 |
| 故障寄存器位 | ALRT_DRV 和 ALRT_LVL |
| 禁用时影响 | 由器件 N/A 驱动时。无法禁用。由控制器驱动时,器件可能无法检测到新的测量命令,并仍然报告旧的测量数据。 |