ZHCSOQ3 September 2021 TMAG5170
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VVCC | 主电源电压 | 2.3 | 5.5 | V | |
| IOUT | 输出电流,SDO | -2 | 2 | mA | |
| IOUT | 输出电流,ALERT | 0 | 2 | mA | |
| VIH | 输入高电压,SDI,CS,SCK | 0.75 | VVCC | ||
| VIL | 输入低电压,SDI,CS,SCK | 0.25 | VVCC | ||
| tw_trigger | 转换触发器输入信号的脉冲宽度 | 1 | 25 | µs | |
| TA | 自然通风条件下的工作温度范围 | -40 | 150 | C | |