ZHCSOQ3 September 2021 TMAG5170
PRODUCTION DATA
TMAG5170 提供片上 CORDIC 来测量相对于两个磁轴中任何一个的角度数据。也可以使用线性磁轴数据通过外部 CORDIC 来计算角度。要计算角度测量期间的预期误差,必须了解每个单独误差源的贡献。相关误差源包括灵敏度误差、偏移量、噪声、轴间不匹配、非线性度、不同温度下的漂移、整个生命周期内的漂移等。可以使用角度误差计算工具估算角度测量期间的总误差。
表 8-2 提供了磁场范围为 ±100mT、X/Y 峰值磁场为 ±80mT 且 CONV_AVG = 101b 时 X-Y 平面的角度误差估算示例。通过在室温和高温下进行校准、使用多极磁体以及在控制器中实施线性化方案等,可以改善角度误差。
| 使用最大磁体规格计算角度误差 | 偏移和增益校准后的预期角度误差 | |
|---|---|---|
| 25°C 时 360° 旋转的角度误差 | 1.5° | ~0.5° |
| 整个温度范围内 360° 旋转的角度误差 | 2.1° | ~1.0° |