ZHCSLQ7A April 2025 – October 2025 THS3470
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VS | 电源电压,(VCC) – (VEE) | 64 (±32) | V | |
| 差动输入电压(2) | ±0.7 | V | ||
| 共模输入电压 | (VEE) – 0.5 | (VCC) + 0.5 | V | |
| IIN | 连续输入电流(2) | ±10 | mA | |
| IOUT | 连续输出电流(3) | ±500 | mA | |
| PD | 功率耗散(4) | 请参阅热性能信息 | ||
| TA | 工作环境温度 | -40 | 125 | °C |
| TJ | 结温 | 150 | °C | |
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C |