ZHCSLQ7A April 2025 – October 2025 THS3470
PRODUCTION DATA
THS3470 具有两个引脚:ISNK_LIMIT_EN 和 ISRC_LIMIT_EN,允许切换由 ISNK_LIMIT 和 ISRC_LIMIT 引脚设置的内部电流限制功能。
如果 ISNK_LIMIT_EN 引脚连接为低电平,则会激活灌电流的内部电流限制,并根据 ISNK_LIMIT 配置调节 VOUT 引脚上的电流。如果 ISNK_LIMIT_EN 连接为高电平,则灌电流的内部电流限制将被停用,并受到固有最大允许电流 (2.1a) 限制。无论 ISNK_LIMIT_EN 引脚配置如何,当 VOUT 灌电流超过 ISNK_LIMIT 配置规定的阈值时,ISNK_FLAG 引脚都会触发。
对于 ISNK_LIMIT_EN 已禁用的情况,使用此功能作为当器件接近必须使用 IOUT 引脚或 OVTEMP_FLAG 引脚密切监测的系统运行状况限值时的警告标志。这种方法为设计人员提供了一个选项,使其更好地控制何时禁用或关闭微控制器上的器件;图 6-3 显示了此选项。如果应用不需要精细控制电流限制,设计人员可以将 ISNK_FLAG 引脚硬连接到 ISNK_LIMIT_EN 引脚;图 6-3 也显示了此选项。
ISRC_LIMIT_EN、ISRC_LIMIT 和 ISRC_FLAG 引脚的功能都与灌电流等效项相同,但控制 VOUT 引脚的拉电流限制。