ZHCSLQ7A April 2025 – October 2025 THS3470
PRODUCTION DATA
THS3470 DIE_TEMP 引脚可将裸片结温转换为 0V 至 3.3V 的 ADC 可读电压。要将 DIE_TEMP 电压转换为裸片结温,请使用 方程式 8。使用 DIE_TEMP 监控器件的运行状况并使用 P0 和 P1 引脚关断器件,或使用输出电流使能引脚限制输出电流。如需了解与 DIE_TEMP 结合使用这些诊断功能的详细信息,另请参阅节 6.3.1和节 6.3.2。
对于 DIE_TEMP 未使用或仅用于调试的应用,设计人员只需将测试点连接到引脚即可。DIE_TEMP 引脚的输出在内部进行缓冲,因此可以连接无源示波器探针或数字万用表,而不会影响该引脚的精度。
某些应用(例如双电源运行)需要使用额外的电路将 DIE_TEMP 电压电平转换为板载 ADC。要进行电平转换,请使用 图 6-7 中的差分放大器电路。根据电源引脚的电压范围,使用 TLV9351 (40V) 或 OPA596 (85V),正电源连接到 ADC 电源,负电源连接到 VEE。