ZHCSLQ7A April 2025 – October 2025 THS3470
PRODUCTION DATA
THS3470 是 60V 电流反馈放大器,能够驱动高达 1.35A 的大动态和静态输出电流。对于任意波形发生器应用,THS3470 可在 22MHz 下向 100Ω 传输线路输出高达 50VPP 的大信号正弦波。对于 LCD 测试应用,THS3470 能够在 2kV/μs 下为 1nF 的电容负载输出 50VPP 电压脉冲。THS3470 配备了多种诊断引脚,有助于监测和限制器件热性能和输出电流。该器件还可提供 REB 封装(42 引脚 VQFN),其顶部散热可借助强制风冷和散热器获得 4℃/W 的 RθJA 热阻性能。这种特性组合使 THS3470 成为一款独特的目录功率放大器,适用于各种高电压和高输出电流应用。