ZHCSLQ7A April 2025 – October 2025 THS3470
PRODUCTION DATA
THS3470 设计用作高压摆率 (3000V/μs)、高输出电流 (±1.35A) 和高输出摆幅 (50VPP) 器件。这些性能特性使得 THS3470 成为高电压、高精度复合放大器输出放大器的理想选择。除了性能规格之外,THS3470 还拥有多种诊断功能,例如电流和温度标志以及电流和温度监测器,与分立式晶体管相比,这些功能可让系统设计人员严格控制和监测完整系统设计。
OPA863A 是一款高精度、高带宽放大器,非常适合用作复合环路中的输入放大器。OPA863A 的低失调电压 (95μV) 和低温漂 (1.2μV/°C) 使复合放大器能够稳定至目标输出端等效误差,并最大程度地降低从 THS3470 到 PCB 的功率耗散导致的发热效应。此外,OP863A (50MHz) 的高带宽可以最大限度地减少小信号纹波,从而在发生大型瞬态阶跃后实现快速稳定响应。
总复合放大器环路增益由 R1 和 R2 构成的外部反馈网络定义,其增益配置为 10。选择该值是为了优化 5V DAC,但也可以通过将 R1 更改为 100Ω 来轻松调整为增益 20,从而支持 3.3V DAC。THS3470 放大器的本地增益由 R3 和 R4 构成的反馈网络配置为 10,它对 DUT 输出增益的信号源没有太大影响。相反,该放大器将 OPA863A 获得的电压除以系数 10。该增益适用于 5V 电源的 OPA863A,因为 OPA863A 的最大输出范围仅为 5V。THS3470 的增益还将 OPA863A 的压摆率从该器件固有的 100V/μs 压摆率升至 1000V/μs。通过升高 THS3470 增益可以实现更快的压摆率,但在此配置中,升高压摆率并不总是等同于缩短稳定时间。
图 7-2 显示了一个用于表征复合环路设计性能的示例 PCB。如果没有复合环路,图 7-3 显示了在使用正常 THS3470EVM 时 5Ω 隔离电阻器的“DUT 侧”的 RS 之后发生的以输出为基准的误差。相比之下,图 7-4 显示了复合设计中隔离电阻器“DUT 侧”以输出为基准的误差小于 10mV。对于完整的 40VPP 阶跃,图 7-5 并排显示了 THS3470EVM 和复合放大器的瞬态行为。虽然复合放大器的精度得到了显著提高,但与默认 THS3470EVM 相比,复合设计的趋稳和压摆率性能确实有所下降。
图 7-2 THS3470 复合放大器 PCB